Gehäuse: Stahl, verzinkt.
In allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Zahnräder aus Stahl.
Lagerung: Sinterbronze-Gleitlager.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Motor: Gleichstrommotor 24 V. Motordrehzahl 6500 min-1, entstört. Änderung der Drehrichtung durch Polungsumkehrung.
Schutzart nach EN 60529: IP 20.
Betriebsart nach VDE 0530: S2-10 min.
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -10 bis +60°C.
Idealer Antrieb für Kurzzeitbetrieb, z.B. für Stelleinrichtungen.
Zulässige radiale Wellenlast FR: (10 mm vom Lagerbund): 9,8 N.
Zulässige axiale Wellenlast FA: 6,7 N.
Hinweis
Alle Angaben sind Mittelwerte gemessen im kalten Zustand des
Motors. Abweichungen von 15% sind möglich.
Um eine Überlastung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die
genannten Grenzbelastungswerte nicht überschritten werden.
Weitere Typen (andere Drehzahlen, optionaler Inkrementalgeber)
auf Anfrage lieferbar.