230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2. Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Getriebe in Kugellagerung.

  • Schnecke gehärtet und geschliffen.
  • Schneckenrad Sondermessing.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen.

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Motorleistung
[W]
Abtriebsdrehzahl
[min -1]
Übersetzung
[i]
zul. Drehmoment an Abtriebswelle
[Nm]
Gewicht
[kg]
passender Betriebskondensator
[Art.-Nr.]
µF
43308007   180 Watt2077 : 16,56,5436 362 0020
43308008   180 Watt1758 : 17,46,5436 362 0020
43308010   180 Watt14010 : 19,16,5436 362 0020
43308012   180 Watt11712 : 1106,5436 362 0020
43308015   180 Watt9315 : 1126,5436 362 0020
43308020   180 Watt7020 : 1156,5436 362 0020
43308025   180 Watt5625 : 1176,5436 362 0020
43308030   180 Watt4730 : 1206,5436 362 0020
43308040   180 Watt3540 : 1236,5436 362 0020
43308050   180 Watt2850 : 1276,5436 362 0020
43308060   180 Watt2360 : 1216,5436 362 0020
43308080   180 Watt1880 : 124 *6,5436 362 0020
43309007   250 Watt2077 : 197,8436 363 0025
43309008   250 Watt1758 : 1107,8436 363 0025
43309010   250 Watt14010 : 1137,8436 363 0025
43309012   250 Watt11712 : 1147,8436 363 0025
43309015   250 Watt9315 : 1177,8436 363 0025
43309020   250 Watt7020 : 1217,8436 363 0025
43309025   250 Watt5625 : 1237,8436 363 0025
43309030   250 Watt4730 : 1277,8436 363 0025
43309040   250 Watt3540 : 1317,8436 363 0025
43309050   250 Watt2850 : 132 *7,8436 363 0025
43309060   250 Watt2360 : 123 *7,8436 363 0025
43309080   250 Watt1880 : 124 *7,8436 363 0025


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn