230/400V, 50Hz, IP54, Isolationsklasse F. Energie-Effizienzklasse IE2.
Auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und
Getriebe in Kugellagerung.
-
Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind
festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden
dürfen.
Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )