Zum Betrieb mit Kontrollbox GR/I und Hand-Operator GR/I.
Universell verwendbar, zum Betätigen von Fenstern, Klappen, Türen und anderen Stell- oder Schwenkvorrichtungen.
Linearantrieb, Kontrollbox und Hand-Operator ergeben eineneinbaufertigen Stellantrieb.
- 2 Geschwindigkeiten.
- 8 Hublängen. Zwischenlängen in 50 mm-Schritten auf Anfrage.
- Anschluss wahlweise an 230V AC oder 24V DC-Kontrollbox.
- Motorspannung 24V DC. Schutzart IP 66.
- Kabel ca. 1,2m lang.
Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.Bis zu 4 Linearantriebe können über einen Hand-Operator separat betrieben werden. Gleichlaufsteuerung auf Anfrage. Einschaltdauer: Aussetzbetrieb 10%, max. 2 Minuten. Im Antrieb ist ein Endschalter zur Motorabschaltung integriert. Standard: CE / UL 60601-1 / EN60601-1. Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: -5°C bis +40°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )