Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Bei diesen Kupplungen sind Wellenverlagerungen weder in axialer, noch in
radialer Richtung möglich. Sie sollten daher nur bei einwandfrei
fluchtenden Wellen Verwendung finden. Bohrungstoleranz: +0,05 mm.
Passfedernut DIN 6885/1. Toleranz P9. Die Drehmomentwerte gelten auf
Grundlage der Passfeder-Verbindung (nur bei Ausführung mit Nut). Bei
Ausführung ohne Passfeder-Verbindung ist das übertragbare Drehmoment
geringer, abhängig von der Eindringtiefe der Stellschrauben in die Welle.