Werkstoff: Naben aus Alu-Legierung mit Aluchrom-
Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem Polyacetal.
Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch isolierenden Kupplungen
bestehen aus 2 Naben und einer Übertragungs- scheibe. Sie sind
vielseitig einsetzbar und robust gebaut. Hoher Radialausgleich, einfache
Montage auch bei schwer zugänglichen Einbausituationen. Anwendung: Ideal
für Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der
Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber
wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20
° C bis +60 ° C.