Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.
Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Die MÄDLER®- Ausführung ist wesentlich verbessert:
Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit.
In diesem YouTube-Video zeigen wir Ihnen die Montage der 2-teiligen MAEPEX Kupplung sowie den Austausch der Elastomere und die Ermittlung des Verdrehspiels: Film (2,3 Minuten)
Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
* Die Größe 280 hat unterschiedliche Vorbohrungen: linke Seite 52mm / rechte Seite 47mm.
Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis. Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )