Werkstoff: Stahl, QPQ-beschichtet.
- Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
- QPQ-beschichtet: Hohe Korrosionsbeständigkeit, verbesserte Dauerfestigkeit, weitgehend lebensmittelneutral.
- Für besonders hohe Drehmomente.
- Selbstzentrierend.
- Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich (kann durch entsprechende Positionierung ausgeglichen werden).
- Rundlaufgenauigkeit 0,02 bis 0,04mm. Passungen: Welle h8, Nabe H8. Rautiefe Rz: max. 12,5 µm. Nabenberechnung siehe MÄDLER Tools.