Werkstoff: Stahl.
- Zur Verbindung zweier Wellen (als starre Kupplung)
- Für mittlere Drehmomente.
- Einfache Montage.
- Selbstlösend bei Demontage.
- Keine axiale Verschiebung bei der Montage.
Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe: max. 12,5µm.
Diese Spannsätze sind in vielen weiteren Größen bis d=110mm für 7.400Nm lieferbar.
Preis und Lieferzeit auf Anfrage.