Werkstoff: Stahl verzinkt, weiß/ blau.
Der Sortimentskasten ist aus schlagfestem Kunststoff bester Qualität und
gefüllt mit Scheiben DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A) und Splinten nach
DIN EN ISO 1234 (ex DIN 94). Passend zu Bolzen/ Gabelköpfen/
Gabelgelenken. Inhalt 1480 Teile. Gewicht 4,9 kg.
100 Scheiben Gr. A 4,3 100 Scheiben Gr. A 5,3 100 Scheiben Gr. A 6,4 100
Scheiben Gr. A 8,4 100 Scheiben Gr. A 10,5 100 Scheiben Gr. A 13,0 100
Scheiben Gr. A 15,0 30 Scheiben Gr. A 17,0 25 Scheiben Gr. A 19,0 25
Scheiben Gr. A 21,0 200 Splinte Gr. 1,0x10 100 Splinte Gr. 1,6x16 100
Splinte Gr. 2,0x16 100 Splinte Gr. 3,2x20 100 Splinte Gr. 4,0x32 100
Splinte Gr. 5,0x45