Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben.
Schraubengröße BSW 5/8" x 1 1/4". Schlüsselweite 8 mm (Ersatzschraube:
Art. 622 507 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05
/ -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem
Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download
Montageanleitung
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)
Anzugsmoment: 90 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 38 mm: 480 Nm. Bohrung 48 mm: 600 Nm.
Bohrung 60 mm: 900 Nm. Bohrung 75mm: 1300 Nm.
Service:
Katalogseite
Montageanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )