Werkstoff: Stahl.
Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 °. Die nadelgelagerten Wellengelenke
sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie
gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne
Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.
Andere Längen auf Anfrage.
Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.