Werkstoff: Gehäuse: Stahl C45 geschmiedet, verzinkt. Außenring: Stahl mit PTFE-Gewebe. Innenring: Stahl 105Cr4 gehärtet, geschliffen und poliert.

DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe K und/oder DIN ISO 8139 / CETOP RP 103 P, siehe Fußnote. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung.
  • Stahl auf PTFE-Gewebe.
  • Wartungsfrei.
  • Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Hinweis: Die spezifischen Einsatzbedingungen und die Einbausituation von Gelenkköpfen und Gelenklagern variieren in der Praxis sehr stark und lassen sich daher durch einen Hersteller in einem Katalog nicht verallgemeinern. In allen Fällen muss der Anwender die bei der Auswahl zu Grunde gelegten theoretischen Parameter mit den tatsächlich in der Praxis vorliegenden Einsatzbedingungen abgleichen und die Eignung des Gelenkkopfes bzw. Gelenklagers in der Praxis überprüfen. Es obliegt dem Anwender, die für die konkrete Anwendung sinnvollen Sicherheitsfaktoren und Wartungsintervalle zu definieren.

1) DIN ISO 12240-4 K.

2) DIN ISO 12240-4 K und DIN ISO 8139 / CETOP.

3) DIN ISO 8139 / CETOP.
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
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,12
[mm]
C1±0,5
[mm]
d1
[mm]
d2max
[mm]
d3
[mm]
d4max
[mm]
h1
[mm]
I3min
[mm]
Gewindegröße GW
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63260500E
rechts 1)5867,71991227±1,28M591316
63260600E
rechts 2)696,758,921101430±1,29M6111322
63260800E
rechts 2)812910,42512,51736±1,212M8141447
63261000E
rechts 1)101410,512,929152043±1,215M10171377
63261100E
rechts 3)101410,512,929152043±1,215M10x1,25171377
63261200E
rechts 1)12161215,43317,52350±1,218M121913100
63261300E
rechts 3)12161215,43317,52350±1,218M12x1,251913100
63261600E
rechts 1)16211519,343222964±1,224M162215220
63261700E
rechts 3)16211519,343222964±1,224M16x1,52215220
63262000E
rechts 2)20251824,35127,53777±1,730M20x1,53014420
63262200E
rechts 1)22282025,855304084±1,733M22x1,53215540
63262500E
rechts 2)25312229,66133,54494±1,736M24x23615720
63263000E
rechts 1)30372534,8714052110±2,145M30x241171100
63263100E
rechts 3)30372534,8714052110±2,145M27x241171100
63263500E
rechts 2)35432837,7814660125±2,156M36x250161600
63270500E
links 1)5867,71991227±1,28M591316
63270600E
links 1)696,758,921101430±1,29M6111322
63270800E
links 1)812910,42512,51736±1,212M8141447
63271000E
links 1)101410,512,929152043±1,215M10171377
63271200E
links 1)12161215,43317,52350±1,218M121913100
63271600E
links 1)16211519,343222964±1,224M162215220
63272000E
links 1)20251824,35127,53777±1,730M20x1,53014420
63272500E
links 1)25312229,66133,54494±1,736M24x23615720
63273000E
links 1)30372534,8714052110±2,145M30x241171100


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn