Werkstoff Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62 ±1,
geschliffen und poliert. Werkstoff Außenteil: Bohrungen 6-12
mm Automatenstahl gedreht, Bohrungen 14-30 mm C22 geschmiedet, verzinkt. Werkstoff
Laufschale: Automatenstahl mit PTFE-Gewebe. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Für hohe radiale und axiale
Wechselbelastungen. Gleitgeschwindigkeit bis 10 m/min.
Belastungstabellen Seite 376 - 377. AR = Außen-Rechtsgewinde. AL
= Außen-Linksgewinde.