Werkstoff: 1.4305 (V2A).

Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
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
Artikel Menge Gewinde
[mm]
Flanken-Ø min.
[mm]
Flanken-Ø max.
[mm]
Kern-Ø min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64099410   Tr. 10 x 38,1918,4155,840,60
64099412   Tr. 12 x 310,19110,4157,840,80
64099414   Tr. 14 x 411,64012,4158,800,90
64099416   Tr. 16 x 413,64013,90510,801,40
64099418   Tr. 18 x 415,64015,90512,801,60
64099420   Tr. 20 x 417,64017,90514,802,10
64099424   Tr. 24 x 521,09421,39417,502,90
64099428   Tr. 28 x 525,04925,39021,503,90
64099430   Tr. 30 x 626,54726,88221,904,70
64099436   Tr. 36 x 632,54732,88227,906,70
64099440   Tr. 40 x 736,02036,37530,509,40
64099450   Tr. 50 x 845,46845,86840,3712,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn