Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen. Für hohe Verdrehkräfte bei
axialer Verschiebbarkeit. Die aufgeführten Artikel sind 6m lang.
Preis für Zwischenlängen auf Anfrage. Länge gesägt mit
Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Wie Profil DIN
ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im
Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben
müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.