Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.

  • Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).
  • Verriegelung in ausgezogener Position.
  • Verriegelung in eingefahrener Position.
  • Betätigung über Hebel.
  • Nur für vertikale Montage.
  • Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse Montagemöglichkeiten.
  • Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000 Zyklen).
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Für beidseitige Verriegelung werden eine linke und eine rechte Schiene Typ 9308 benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise rechts oder links kann mit Schiene Typ 9301-E kombiniert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht
[kg]
64905212   305305-----153,9179,3198,4217,4---203,2260,4279,4227
64905214   356356-----204,7230,1249,2268,2---254,0311,2330,2227
64905216   406406-----255,5280,9300,0319,0---304,8362,0381,0227
64905218   457457127----306,3331,7350,8369,8---355,6412,8431,8227
64905220   508508127---296,9357,1382,5401,6420,6---406,4463,6482,6227
64905222   559559127190,5--347,7407,9433,3452,4471,4---457,2514,4533,4227
64905224   610610127190,5--398,5458,7484,1503,2522,2---508,0565,2584,2227
64905226   660660127190,5--449,3509,5534,9554,0573,0---558,8616,0635,0227
64905228   711711127190,5--500,1560,3585,7604,8623,8---609,6666,8685,8227
64905230   762762127190,5--550,9611,1636,5655,6674,6235-501,7660,4717,6736,6222
64905232   813813127190,5--601,7661,9687,3706,4725,4235-552,5711,2768,4787,4218
64905234   864864127190,5-520,7652,5712,7738,1757,2776,2235--762,0819,2838,2213
64905236   914914127190,5368,3520,7703,3763,5788,9808,0827,0235--812,8870,0889,0209
64905240   10161016127190,5368,3-804,9865,1890,5909,6928,6235-755,7914,4971,6990,6200
64905242  
64905248   12191219127190,5368,3520,71008,11068,31093,71112,81131,8235-958,91117,81174,81193,8182
64905260   15241524127190,5368,3520,71312,91373,11398,51417,61436,6235596,9958,91422,41479,61498,6154
64905412   305305-----153,9179,3198,4217,4---203,2260,4279,4227
64905414   356356-----204,7230,1249,2268,2---254,0311,2330,2227
64905416   406406-----255,5280,9300,0319,0---304,8362,0381,0227
64905418   457457127----306,3331,7350,8369,8---355,6412,8431,8227
64905420   508508127---296,9357,1382,5401,6420,6---406,4463,6482,6227
64905422   559559127190,5--347,7407,9433,3452,4471,4---457,2514,4533,4227
64905424   610610127190,5--398,5458,7484,1503,2522,2---508,0565,2584,2227
64905426   660660127190,5--449,3509,5534,9554,0573,0---558,8616,0635,0227
64905428   711711127190,5--500,1560,3585,7604,8623,8---609,6666,8685,8227
64905430   762762127190,5--550,9611,1636,5655,6674,6235-501,7660,4717,6736,6222
64905432   813813127190,5--601,7661,9687,3706,4725,4235-552,5711,2768,4787,4218
64905434   864864127190,5-520,7652,5712,7738,1757,2776,2235--762,0819,2838,2213
64905436   914914127190,5368,3520,7703,3763,5788,9808,0827,0235--812,8870,0889,0209
64905440   10161016127190,5368,3-804,9865,1890,5909,6928,6235-755,7914,4971,6990,6200
64905442   10671067127190,5368,3-855,7915,9941,3960,4979,4235-806,5965,21022,41041,4195
64905448   12191219127190,5368,3520,71008,11068,31093,71112,81131,8235-958,91117,81174,81193,8182
64905460   15241524127190,5368,3520,71312,91373,11398,51417,61436,6235596,9958,91422,41479,61498,6154


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn