Werkstoff: Stahl C15E.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge WerkstoffD1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
m
[mm]
F1
[kg]
F2
[kg]
F3
[kg]
Gewicht
[kg]
65458606   C15EM62036208,5368107555380,05
65458608   C15EM82036208,536810140100700,05
65458610   C15EM10254525104510122301701150,09
65458612   C15EM12305430115312143402401700,16
65458616   C15EM16356335136214167005003500,24
65458620   C15EM204072401671161912008606000,36
65458624   C15EM2450905020902024180012909000,72
65458630   C15EM3065108602510924283200230016001,32
65458636   C15EM3675126703012828324600330023002,08
65458642   C15EM42851448035147323861,8044,1530,903,11


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn