Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid)
glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. Form N:
ohne Gummiauflage. Form NG: mit Gummiauflage. Die Füße sind
leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und
gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische
Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und
eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen
Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw.
-bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die
Gelenkfüße rutschfest.