Werkstoff: Gewindebuchse und Halteschraube Stahl 5.8 brüniert.
Griffkörper: Zink-Druckguss. Kunststoffbeschichtung: schwarz.
- Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar.
- Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes, ergonomisches Design.
Anwendung:Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen,
wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht
ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung
frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt
werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbständig wieder ein. Verstellbare Klemmhebel 300 sind auf Anfrage auch mit NIROSTA-Einsatz 1.4305 lieferbar.