Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore. Metallteile: Stahl verzinkt.


Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
Druck Federrate CD mittel
[N/mm]
Zul. Druckbelastung F zul.*
[N]
Gewicht
[g]
68510081
88M3333361
68510101
1010M4439441
68510102
1015M4414442
68510151
1510M44108964
68510152
1515M4476965
68510153
1515M5576964
68510201
2010M661551707
68510202
2011M661521707
68510203
2012M661541708
68510204
2013,5M661401708
68510205
2015M661371709
68510206
2020M669017011
68510207
2025M668217012
68510251
2510M6627528011
68510252
2515M6625528014
68510253
2520M6613028016
68510254
2525M6610128019
68510256
2530M668228022
68510301
3015M8829040021
68510302
3017M8828040023
68510303
3020M8820540025
68510304
3025M8818140029
68510305
3030M8812240033
68510306
3040M888940057
68510401
4020M8834265044
68510402
4020M101034265047
68510403
4025M8828065050
68510404
4030M8824065057
68510405
4030M101024065081
68510406
4040M8820565073
68510501
5020M1010685100069
68510502
5025M1010650100083
68510503
5028M10104401000112
68510504
5030M1010420100093
68510505
5035M10104051000109
68510506
5040M10103931000116
68510507
5045M10103501000127
68510508
5050M10103051000138
68510601
6030M10106101500139
68510602
6030M12126101500157
68510603
6040M10104751500189
68510604
6040M12124751500182
68510701
7025M10106551800161
68510702
7030M10106321800183
68510703
7045M10108041800245
68510751
7525M121220502300203
68510752
7540M12127002300283
68510753
7545M12127002300303
68510754
7550M12125902300328
68510755
7555M12127652300364
68511001
10040M161616004200513
68511002
10050M16168904200592
68511003
10055M16168604200646
68511004
10060M16167804200695
68511005
10075M16168054200837
68511501
15045M1616380060001321
68511502
15050M1616334560001399
68511503
15055M1616320060001494
68511505
15075M1616140060001940
68511506
150100M202090060002340


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn