Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk, Härte 55 ° Shore.
Nur einseitig Metall. Metall-Anschlagpuffer können zur Begrenzung von
Anschlägen z. B. bei elastisch gelagerten Aggregaten und als
Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei Fahrzeugen benutzt wer
den. Auch zu verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament
verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z. B.
Büromaschinen. Temperaturbeständig bis 80 ° C.