Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
b
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
B ca.
[mm]
Gewicht
[kg]
77160500   511589566065103,0
77160800   8170140508070206,5
77161200   1225021452140752013,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn