Werkstoffe: Zylinderrohr: Edelstahl rostfrei (austenitisch), Enddeckel: Aluminium, eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei (austenitisch) Abstreifer: Polyurethan, Endlagenpuffer: Polyurethan. Dichtungen: NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Norm: ISO 6432. Wirkungsweise: Doppeltwirkend, mit Magnetkolben und Endlagenpuffer. Betriebsdruck: 2 bis 10 bar. Gerätetemperatur: 80 ° C max.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
Standardhub
[mm]
AnschlussTheoret. Schubkraft bei 6 bar
[N]
Theoret. Zugkraft bei 6 bar
[N]
XC
[mm]
Gewicht bei 0 mmGewicht per 25 mm
80510010
1010M547,139,6640,0340,007
80510025
1025M547,139,6640,0340,007
80512010
1210M567,851750,0580,011
80512025
1225M567,851750,0580,011
80516010
1610M5120104820,0700,012
80516025
1625M5120104820,0700,012
80516050
1650M5120104820,0700,012
80520010
2010G 1/8188158950,1450,018
80520025
2025G 1/8188158950,1450,018
80520050
2050G 1/8188158950,1450,018
80520080
2080G 1/8188158950,1450,018
80520100
20100G 1/8188158950,1450,018
80520125
20125G 1/8188158950,1450,018
80520160
20160G 1/8188158950,1450,018
80520200
20200G 1/8188158950,1450,018
80525010
2510G 1/82942471040,2000,028
80525025
2525G 1/82942471040,2000,028
80525050
2550G 1/82942471040,2000,028
80525080
2580G 1/82942471040,2000,028
80525100
25100G 1/82942471040,2000,028
80525125
25125G 1/82942471040,2000,028
80525160
25160G 1/82942471040,2000,028
80525200
25200G 1/82942471040,2000,028


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn