Magnetisch betätigtes Schieberventil; Bewährtes Dichtungssystem, wartungsfrei; Verteilersystem für einfache Montage; Vorgesteuertes Schieberventil Medium: Komprimierte, gefilterte, geölte oder ungeölte Luft;

Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Grundplatten: Aluminium
Statische- und dynamische Dichtungen: NBR und FPM
Kunststoffteile: PA, PBT mit GF

Umgebungs-/Medientemperatur: +10 … +50°C (+14... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Sol/Sol Internal = Elektromagnet/Elektromagnet Steuerluft: Intern
Sol/air Internal = Elektromagnet/Luftfeder Steuerluft: Intern
Sol/spring Internal = Elektromagnet/Feder Steuerluft: Intern
Sol/Sol External = Elektromagnet/Elektromagnet Steuerluft: Extern
Sol/air External = Elektromagnet/Luftfeder Steuerluft: Extern
Sol/spring External = Elektromagnet/Feder Steuerluft: Extern

Handhilfsbetätigung:
1 = Ohne
2 = Drücken, arretierbar
3 = Drücken, nicht arretierbar

Steckerbild:
J= 22mm, Industriestandard
L=22mm, DIN EN 175301-803 (DIN43650), Form B

Spannungskennziffern:
12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W
24 V d.c. 2W-> Spannung 24 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W
24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA -> Spannung 24 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 4/2,5 VA
110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA -> Spannung 110/120 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 4/2,5 VA
220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA -> Spannung 220/240 V 50/60Hz  Anzugs-/Halteleistung 6/5,0 VA

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerFunktionBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckSpannungHandhilfsbetätigungSteckerbildLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht (kg)
903015-20260   V60A513A-A212J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar12 V d.c. 2W2J13222350,24
903015-20261   V60A513A-A212L-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar12 V d.c. 2W2L13222350,24
903015-20262   V60A513A-A213J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J13222350,24
903015-20263   V60A513A-A213L-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L13222350,24
903015-20264   V60A513A-A214J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J13222350,24
903015-20265   V60A513A-A214L-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2L13222350,24
903015-20266   V60A513A-A218J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J13222350,24
903015-20267   V60A513A-A218L-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2L13222350,24
903015-20268   V60A513A-A219J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J13222350,24
903015-20269   V60A513A-A219L-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L13222350,24
903015-20270   V60A513A-A312J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar12 V d.c. 2W3J13222350,24
903015-20271   V60A513A-A313J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J13222350,24
903015-20272   V60A513A-A313L-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L13222350,24
903015-20273   V60A513A-A314J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J13222350,24
903015-20274   V60A513A-A318J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J13222350,24
903015-20275   V60A513A-A319J-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J13222350,24
903015-20276   V60A513A-A319L-Sol/air InternalG1/8750 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3L13222350,24
903015-20291   V60A523A-A213J-Sol/air ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J13222350,24
903015-20292   V60A523A-A213L-Sol/air ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L13222350,24
903015-20293   V60A523A-A218J-Sol/air ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J13222350,24
903015-20294   V60A523A-A219J-Sol/air ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J13222350,24
903015-20295   V60A523A-A313J-Sol/air ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J13222350,24
903015-20296   V60A523A-A319J-Sol/air ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J13222350,24
903015-20407   V61B513A-A212J-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar12 V d.c. 2W2J15325400,33
903015-20408   V61B513A-A212L-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar12 V d.c. 2W2L15325400,33
903015-20409   V61B513A-A213J-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J15325400,33
903015-20410   V61B513A-A213L-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L15325400,33
903015-20411   V61B513A-A214J-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J15325400,33
903015-20412   V61B513A-A214L-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2L15325400,33
903015-20413   V61B513A-A218J-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J15325400,33
903015-20414   V61B513A-A218L-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2L15325400,33
903015-20415   V61B513A-A219J-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J15325400,33
903015-20416   V61B513A-A219L-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L15325400,33
903015-20417   V61B513A-A313J-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J15325400,33
903015-20418   V61B513A-A313L-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L15325400,33
903015-20419   V61B513A-A314J-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J15325400,33
903015-20420   V61B513A-A318J-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J15325400,33
903015-20421   V61B513A-A318L-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3L15325400,33
903015-20422   V61B513A-A319J-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J15325400,33
903015-20423   V61B513A-A319L-Sol/air InternalG1/41300 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3L15325400,33
903015-20439   V61B523A-A213J-Sol/air ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J15325400,33
903015-20440   V61B523A-A213L-Sol/air ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L15325400,33
903015-20441   V61B523A-A214J-Sol/air ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J15325400,33
903015-20442   V61B523A-A218J-Sol/air ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J15325400,33
903015-20443   V61B523A-A219J-Sol/air ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J15325400,33
903015-20444   V61B523A-A219L-Sol/air ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L15325400,33
903015-20445   V61B523A-A313J-Sol/air ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J15325400,33
903015-20446   V61B523A-A314J-Sol/air ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J15325400,33
903015-20447   V61B523A-A319J-Sol/air ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J15325400,33
903015-20533   V62C513A-A213J-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J171,5034550,62
903015-20534   V62C513A-A213L-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L171,5034550,62
903015-20535   V62C513A-A214J-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J171,5034550,62
903015-20536   V62C513A-A218J-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J171,5034550,62
903015-20537   V62C513A-A218L-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2L171,5034550,62
903015-20538   V62C513A-A219J-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J171,5034550,62
903015-20539   V62C513A-A219L-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L171,5034550,62
903015-20540   V62C513A-A312J-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar12 V d.c. 2W3J171,5034550,62
903015-20541   V62C513A-A313J-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J171,5034550,62
903015-20542   V62C513A-A314J-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J171,5034550,62
903015-20543   V62C513A-A319J-Sol/air InternalG3/82600 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J171,5034550,62
903015-20554   V62C523A-A213J-Sol/air ExternalG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J171,5034550,62
903015-20555   V62C523A-A213L-Sol/air ExternalG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L171,5034550,62
903015-20556   V62C523A-A313J-Sol/air ExternalG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J171,5034550,62
903015-20687   V63D513A-A213J-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J22835650,96
903015-20688   V63D513A-A213L-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L22835650,96
903015-20689   V63D513A-A218J-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J22835650,96
903015-20690   V63D513A-A219J-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J22835650,96
903015-20691   V63D513A-A219L-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L22835650,96
903015-20692   V63D513A-A312J-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar12 V d.c. 2W3J22835650,96
903015-20693   V63D513A-A313J-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J22835650,96
903015-20695   V63D513A-A314J-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J22835650,96
903015-20696   V63D513A-A318J-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J22835650,96
903015-20697   V63D513A-A319J-Sol/air InternalG1/24500 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J2283565 0,96
903015-20698   V63D523A-A213J-Sol/air ExternalG1/24500 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J22835650,96
903015-20699   V63D523A-A313J-Sol/air ExternalG1/24500 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J22835650,96
903015-20246   V60A511A-A212J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar12 V d.c. 2W2J174,5022350,33
903015-20247   V60A511A-A213J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J174,5022350,33
903015-20248   V60A511A-A213L-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L174,5022350,33
903015-20249   V60A511A-A214J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J174,5022350,33
903015-20250   V60A511A-A218J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J174,5022350,33
903015-20251   V60A511A-A219J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J174,5022350,33
903015-20252   V60A511A-A219L-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L174,5022350,33
903015-20253   V60A511A-A312J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar12 V d.c. 2W3J174,5022350,33
903015-20254   V60A511A-A313J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J174,5022350,33
903015-20255   V60A511A-A313L-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L174,5022350,33
903015-20256   V60A511A-A314J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J174,5022350,33
903015-20257   V60A511A-A318J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J174,5022350,33
903015-20258   V60A511A-A319J-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J174,5022350,33
903015-20259   V60A511A-A319L-Sol/Sol InternalG1/8750 l/min1,5 ... 10 bar 220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3L174,5022350,33
903015-20287   V60A522A-A212J-Sol/Sol ExternalG1/8 750 l/min-0,9 ... 10 bar12 V d.c. 2W2J174,5022350,33
903015-20288   V60A522A-A213J-Sol/Sol ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J174,5022350,33
903015-20289   V60A522A-A313J-Sol/Sol ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J174,5022350,33
903015-20290   V60A522A-A319J-Sol/Sol ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J174,5022350,33
903015-20391   V61B511A-A113L-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 24 V d.c. 2W1L19925400,42
903015-20392   V61B511A-A212J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 12 V d.c. 2W2J19925400,42
903015-20393   V61B511A-A213J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 24 V d.c. 2W2J19925400,42
903015-20394   V61B511A-A213L-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 24 V d.c. 2W2L19925400,42
903015-20395   V61B511A-A214J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J19925400,42
903015-20396   V61B511A-A218J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J19925400,42
903015-20397   V61B511A-A218L-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2L19925400,42
903015-20398   V61B511A-A219J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J19925400,42
903015-20399   V61B511A-A312J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 12 V d.c. 2W3J1992540 0,42
903015-20400   V61B511A-A313J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 24 V d.c. 2W3J19925400,42
903015-20401   V61B511A-A313L-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 24 V d.c. 2W3L19925400,42
903015-20402   V61B511A-A314J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J19925400,42
903015-20403   V61B511A-A318J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J19925400,42
903015-20404   V61B511A-A318L-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3L19925400,42
903015-20405   V61B511A-A319J-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J19925400,42
903015-20406   V61B511A-A319L-Sol/Sol InternalG1/41300 l/min1,5 ... 10 bar 220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3L19925400,42
903015-20437   V61B522A-A213J-Sol/Sol ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J19925400,42
903015-20438   V61B522A-A313J-Sol/Sol ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J19925400,42
903015-20521   V62C511A-A213J-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 24 V d.c. 2W2J21834550,72
903015-20522   V62C511A-A213L-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 24 V d.c. 2W2L21834550,72
903015-20523   V62C511A-A218J-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J21834550,72
903015-20524   V62C511A-A219J-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J21834550,72
903015-20525   V62C511A-A219L-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L21834550,72
903015-20526   V62C511A-A313J-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 24 V d.c. 2W3J21834550,72
903015-20527   V62C511A-A313L-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 24 V d.c. 2W3L21834550,72
903015-20528   V62C511A-A314J-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J21834550,72
903015-20529   V62C511A-A318J-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J21834550,72
903015-20530   V62C511A-A318L-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3L21834550,72
903015-20531   V62C511A-A319J-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J21834550,72
903015-20532   V62C511A-A319L-Sol/Sol InternalG3/82600 l/min1,5 ... 10 bar 220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3L21834550,72
903015-20551   V62C522A-A213J-Sol/Sol ExternalG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J21834550,72
903015-20552   V62C522A-A219J-Sol/Sol ExternalG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J21834550,72
903015-20553   V62C522A-A313J-Sol/Sol ExternalG3/82600 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J21834550,72
903015-20598   V62S522A-A318J-Sol/Sol External3/8 NPT2600 l/min-0,9 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J21834550,72
903015-20700   V63D511A-A213J-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J25735650,98
903015-20701   V63D511A-A213L-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L25735650,98
903015-20702   V63D511A-A218J-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J25735650,98
903015-20703   V63D511A-A218L-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2L25735650,98
903015-20704   V63D511A-A219J-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J25735650,98
903015-20705   V63D511A-A219L-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L25735650,98
903015-20706   V63D511A-A313J-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J25735650,98
903015-20707   V63D511A-A313L-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min2 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L25735650,98
903015-20708   V63D511A-A318J-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min 2 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J25735650,98
903015-20709   V63D511A-A319J-Sol/Sol ExternalG1/24500 l/min2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J25735650,98
903015-20277   V60A517A-A212J-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar12 V d.c. 2W2J14022350,22
903015-20278   V60A517A-A213J-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J14022350,22
903015-20279   V60A517A-A213L-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L14022350,22
903015-20280   V60A517A-A214J-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J14022350,22
903015-20281   V60A517A-A218J-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J14022350,22
903015-20282   V60A517A-A219J-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J14022350,22
903015-20283   V60A517A-A313J-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J14022350,22
903015-20284   V60A517A-A313L-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L14022350,22
903015-20285   V60A517A-A314J-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J14022350,22
903015-20286   V60A517A-A319J-Sol/spring InternalG1/8750 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J14022350,22
903015-20297   V60A527A-A213J-Sol/spring ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J14022350,22
903015-20298   V60A527A-A213L-Sol/spring ExternalG1/8750 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L14022350,22
903015-20424   V61B517A-A113L-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W1L16725400,29
903015-20425   V61B517A-A212J-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar12 V d.c. 2W2J16725400,29
903015-20426   V61B517A-A213J-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J16725400,29
903015-20427   V61B517A-A213L-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L16725400,29
903015-20428   V61B517A-A214J-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J16725400,29
903015-20429   V61B517A-A218J-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J16725400,29
903015-20430   V61B517A-A219J-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J16725400,29
903015-20431   V61B517A-A219L-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2L16725400,29
903015-20432   V61B517A-A312J-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar12 V d.c. 2W3J16725400,29
903015-20433   V61B517A-A313J-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J16725400,29
903015-20434   V61B517A-A313L-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3L16725400,29
903015-20435   V61B517A-A318J-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J16725400,29
903015-20436   V61B517A-A319J-Sol/spring InternalG1/41300 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J16725400,29
903015-20448   V61B527A-A213J-Sol/spring ExternalG1/41300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J16725400,29
903015-20449   V61B527A-A219J-Sol/spring ExternalG1/4 1300 l/min-0,9 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J16725400,29
903015-20450   V61B527A-A313J-Sol/spring ExternalG1/4 1300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J16725400,29
903015-20544   V62C517A-A113J-Sol/spring InternalG3/8 2600 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W1J19134550,52
903015-20545   V62C517A-A213J-Sol/spring InternalG3/8 2600 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J19134550,52
903015-20546   V62C517A-A218J-Sol/spring InternalG3/8 2600 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J19134550,52
903015-20547   V62C517A-A219J-Sol/spring InternalG3/8 2600 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J19134550,52
903015-20548   V62C517A-A313J-Sol/spring InternalG3/8 2600 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J19134550,52
903015-20549   V62C517A-A318J-Sol/spring InternalG3/8 2600 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J19134550,52
903015-20550   V62C517A-A319J-Sol/spring InternalG3/8 2600 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J19134550,52
903015-20557   V62C527A-A213J-Sol/spring ExternalG3/8 2600 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J19134550,52
903015-20581   V60P517A-A213J-Sol/spring Internal1/8 NPT 750 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J14022350,24
903015-20582   V60P517A-A218J-Sol/spring Internal1/8 NPT 750 l/min-0,9 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J14022350,24
903015-20589   V61R517A-A213J-Sol/spring Internal1/4 NPT 1300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J16725400,33
903015-20592   V61R517A-A313J-Sol/spring Internal1/4 NPT 1300 l/min-0,9 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J16725400,33
903015-20593   V61R517A-A318J-Sol/spring Internal1/4 NPT 1300 l/min-0,9 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J16725400,33
903015-20680   V63D517A-A213J-Sol/spring InternalG1/2 4500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2J23535650,96
903015-20681   V63D517A-A213L-Sol/spring InternalG1/2 4500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W2L23535650,96
903015-20682   V63D517A-A218J-Sol/spring InternalG1/2 4500 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA2J23535650,96
903015-20683   V63D517A-A219J-Sol/spring InternalG1/2 4500 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA2J23535650,96
903015-20684   V63D517A-A313J-Sol/spring InternalG1/2 4500 l/min3 ... 10 bar24 V d.c. 2W3J23535650,96
903015-20685   V63D517A-A318J-Sol/spring InternalG1/2 4500 l/min3 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA3J23535650,96
903015-20686   V63D517A-A319J-Sol/spring InternalG1/2 4500 l/min3 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA3J23535650,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn