Werkstoff: Stahl C35Pb. Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser. Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
Ah11
[mm]
Gewicht
[kg]
64351000
Tr. 10 x 315220,04
64351200
Tr. 12 x 318260,06
64351400
Tr. 14 x 421300,10
64351600
Tr. 16 x 424360,16
64351800
Tr. 18 x 427400,24
64352000
Tr. 20 x 430450,32
64352400
Tr. 24 x 536500,44
64352800
Tr. 28 x 542600,76
64353000
Tr. 30 x 645600,78
64353200
Tr. 32 x 648600,80
64353600
Tr. 36 x 654751,48
64354000
Tr. 40 x 760801,80
64354400
Tr. 44 x 766801,90
64354800
Tr. 48 x 872902,68
64355000
Tr. 50 x 875902,72
64355200
Tr. 52 x 878902,72
64356000
Tr. 60 x 9901003,76
64357000
Tr.70 x 101051104,96


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn