Werkstoff:
Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Stahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.

Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 985 mit metrischem ISO-Gewinde. Die DIN 985 wurde durch DIN EN ISO 10511 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 985 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Festigkeit
[Klasse]
Gewinde
[mm]
Steigung
[mm]
h
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[kg/100 Stück]
65220308   8M30,542,060,06
65220408   8M40,752,970,12
65220508   8M50,853,280,14
65220608   8M61,064,0100,25
65220808   8M81,2585,5130,54
65221008   8M101,5106,5171,16
65221208   8M121,75128,0191,61
65221408   8M142,0149,5222,41
65221608   8M162,01610,5243,28
65222008   8M202,52014306,30
65222408   8M243,02415369,20
65223008   8M303,527174121,66
65223608   8M364,036255540,00
65220610   10M61,064,0100,25
65220810   10M81,2585,5130,54
65221010   10M101,5106,5171,16
65221210   10M121,75128,0191,61
65221410   10M142,0149,5222,41
65221610   10M162,01610,5243,28
65222010   10M202,52014306,30
65222410   10M243,02415369,20
65223010   10M303,527174621,66
65223610   10M364,036255540,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn