Werkstoff: Stahl, schwarz lackiert.

Zusammenklappbare Materialständer mit 2-Fuß-Konstruktion für die Materialzuführung von Blechstreifen oder Stangen.

Typ S1:
Universal-Rollenständer mit Tragrolle und schwenkbarer Kugelleiste. Stufenlose Höhenverstellung. Kugelleiste mit 8 Kugeln.

Typ S2:
Rollenständer mit V-Förmig angeordneten Kugelrollen, Ø 25mm. Für Stangen mit Profil-Ø von 2cm bis 40cm.

* Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite. Typ S2: Bei Beanspruchung von nur 2 Kugelrollen halbiert sich die Tragkraft.
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
Artikel Menge TypKugelrollen
[Stk]
Tragrollen-Ø
[mm]
Rollenbreite
[mm]
min. Höhe
[mm]
max. Höhe
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
77790201   S18603507581197200*11,4
77790202   S24--7151060100*10,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn