Diese Klemmkörper-Freiläufe ohne eigene Lagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder als Überholkupplung einsetzbar. Sie ermöglichen eine kompakte Konstruktion und werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut. Der Anwender hat beim Einbau auf eine einwandfreie Lagerung, Schmierung und Abdichtung zu achten. Radialkräfte sind nicht zulässig. Die Nennmaße d x D entsprechen den Abmessungen der Kugellagerreihe 63, außer TFS 12. Mit Passfedernut am Innenring und beidseitig mit zwei radialen, stirnseitigen Nuten am Außenring.

Passfedernut: Die Passfedernut ist bis Durchmesser d=12mm nach DIN 6885-1. Darüber nach DIN 6885-3.

Einbau: Für das Lager und den Freilauf sind die gleichen Einbautoleranzen vorzusehen. Empfohlene Gehäusetoleranz H7. Für die Welle h7. Wenn beim Freilauf TFS die Toleranz des Gehäuse-Innen-durchmessers K6 beträgt, sind an den stirnseitigen Nuten des Freilaufs keine Passfedern erforderlich. Beim Einbau muss auf die korrekte Drehrichtung geachtet werden. Die Drehrichtung wird durch einen Markierungspfeil auf dem Freilauf angegeben.

Schmierung: Ölschmierung, siehe Zusätzliche Informationen. Öle oder andere Schmiermittel, die EP-Additive enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

Temperaturbereich: ca. -10°C bis + 50°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
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
Artikel Menge dH7
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
d1
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
r1
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
b1
[mm]
t1
[mm]
Drehmoment
[Nm]
Schleppmoment
[Nm]
max. Überholdrehzahl
Innenring
[min-1]
max. Überholdrehzahl
Außenring
[min-1]
Gewicht
[g]
TFS12   12351318300,60,341,841,4180,044500230068
TFS15   15421822360,80,351,251,8280,0635001800120
TFS17   17471922381,20,851,252,3500,1132001600150
TFS20   20522127451,20,861,662,3840,1825001300220
TFS25   25622435521,20,882,082,81280,1920001000360
TFS30   30722740621,81,082,0102,52000,211600800530
TFS35   35803148701,81,0102,4123,54750,421400700790
TFS40   40903354,5781,81,0122,2124,16070,4613006501050
TFS45   45100365985,31,81,0142,1144,67560,5611005501370
TFS50   501104065921,81,0142,1145,611240,6010005001900
TFS60   6013046841102,61,5182,3185,519750,878404203110


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn