Werkstoff: Schmiernippel aus Stahl, verzinkt. Kegelkopf gehärtet.

Der Sortimentskasten ist aus Kunststoff, gefüllt mit insgesamt 100 Schmiernippeln nach DIN 71412 und Zubehör.

Form A - H1 Kegelschmiernippel:
15 x M6x1 / 25 x M8x1 / 5 x R1/8“ / 15 x M10x1 / 5 x R1/4“
Form B - H2 Kegelschmiernippel:
5 x M6x1 / 5 x M8x1 / 5 x M10x1
Form C - H3 Kegelschmiernippel:
5 x M6x1 / 5 x M8x1 / 5 x M10x1
Form K1 - Kugel-Schmiernippel:
5 x M6x1
Zubehör:
1 x Hydraulikkupplung
10 x Schutzkappe ohne Bügel, rot
10 x Schutzkappe mit Bügel, gelb

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[Stk.]
Gewicht
[kg]
68056090   1000,89


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn