Werkstoff: Kugelscheibe Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe mindestens 0,2 mm. Kegelpfanne Stahl vergütet. Phosphatiert und geölt.

Kugelscheibe und Kegelpfanne sind unverlierbar miteinander verbunden. Die Gesamthöhe h ist größer als bei den Einzelteilen nach DIN 6319. Der Außendurchmesser d4 ist ebenfalls meistens größer. Vorteile: Einfache Montage. Nur ein Artikel erforderlich.
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
Artikel Menge d1+0,22
[mm]
d2+0,22
[mm]
d4-0,2
[mm]
h ≈
[mm]
für Bolzen
[mm]
F
[kN]
Gewicht
[g]
65540600K   6,47,4137M694
65540800K   8,49,7178,5M8179
65541000K   10,512,02110,4M102616
65541200K   1314,22513,1M123831
65541600K   1719,73217M167362
65542000K   2124,64020,3M20117122
65542400K   2529,44824,8M24168216
65543000K   3136,96031,5M30269427


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn