Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Schraube DIN 912-12.9, schwarz.

Die Naben der Zahnriemenräder sind geschlitzt, ähnlich wie bei einem Klemmring. Mit der Klemmschraube werden die Zahnriemenräder auf den Wellen befestigt. Keine weitere Bearbeitung mehr, schnelle Montage, keine Beschädigung der Welle, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte.

Bohrung BH7: Bohrungstoleranz im Radbereich H7 durchgehend; im Klemmbereich H7 vor dem Schlitzen. R: Störkreis-Ø am Schraubenkopf. Übertragbares Drehmoment: Reibschlussmoment der Klemmnabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypZähnezahlBohrung
BH7
[mm]
AusführungAußen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
b1
[mm
Schraube
DIN 912
[mm]
Anzugsmoment
[Nm]
Übertragbares Drehmoment
[Nm]
Gewicht
[g]
162314K04
ALK 29 T5/14-21441F21,442522,2815212919,65,8M2,5x81,211,8424,3
162314K05
ALK 29 T5/14-21451F21,442522,2815212919,65,8M2,5x81,212,2823,9
162314K06
ALK 29 T5/14-21461F21,442522,2815212919,65,8M2,5x81,212,6423,2
162315K04
ALK 29 T5/15-21541F23,032823,8716212919,65,8M2,5x81,211,8328,8
162315K05
ALK 29 T5/15-21551F23,032823,8716212919,65,8M2,5x81,211,7628,4
162315K06
ALK 29 T5/15-21561F23,032823,8716212919,65,8M2,5x81,212,6127,7
162316K04
ALK 29 T5/16-21641F24,623225,4520212922,55,8M2,5x81,211,9235,7
162316K05
ALK 29 T5/16-21651F24,623225,4520212922,55,8M2,5x81,212,3435,3
162316K06
ALK 29 T5/16-21661F24,623225,4520212922,55,8M2,5x81,212,7634,5
162316K08
ALK 29 T5/16-21681F24,623225,4520212922,55,8M2,5x81,213,5432,9
162318K04
ALK 29 T5/18-21841F27,813228,6520212922,55,8M2,5x81,211,9242,0
162318K05
ALK 29 T5/18-21851F27,813228,6520212922,55,8M2,5x81,212,3443,0
162318K06
ALK 29 T5/18-21861F27,813228,6520212922,55,8M2,5x81,212,7641,0
162318K08
ALK 29 T5/18-21881F27,813228,6520212922,55,8M2,5x81,213,5439,2
162319K04
ALK 31 T5/19-21941F29,403630,2424213127,07,3M3x102,13,2952,6
162319K05
ALK 31 T5/19-21951F29,403630,2424213127,07,3M3x102,14,0152,1
162319K06
ALK 31 T5/19-21961F29,403630,2424213127,07,3M3x102,14,7551,6
162319K08
ALK 31 T5/19-21981F29,403630,2424213127,07,3M3x102,16,1249,6
162319K10
ALK 31 T5/19-219101F29,403630,2424213127,07,3M3x102,17,4247,4
162320K04
ALK 31 T5/20-22041F30,993631,8324213127,07,3M3x102,13,2956,3
162320K05
ALK 31 T5/20-22051F30,993631,8324213127,07,3M3x102,14,0155,7
162320K06
ALK 31 T5/20-22061F30,993631,8324213127,07,3M3x102,14,7555,2
162320K08
ALK 31 T5/20-22081F30,993631,8324213127,07,3M3x102,16,1253,3
162320K10
ALK 31 T5/20-220101F30,993631,8324213127,07,3M3x102,17,4251,0
162322K04
ALK 31 T5/22-22241F34,173835,0127213129,17,3M3x102,13,3365,4
162322K05
ALK 31 T5/22-22251F34,173835,0127213129,17,3M3x102,14,1264,9
162322K06
ALK 31 T5/22-22261F34,173835,0127213129,17,3M3x102,14,8264,4
162322K08
ALK 31 T5/22-22281F34,173835,0127213129,17,3M3x102,16,2462,5
162322K10
ALK 31 T5/22-222101F34,173835,0127213129,17,3M3x102,17,5860,2
162322K12
ALK 31 T5/22-222121F34,173835,0127213129,17,3M3x102,18,8557,5
162324K05
ALK 31 T5/24-22451F37,364238,2028213129,17,3M3x102,14,0276,9
162324K06
ALK 31 T5/24-22461F37,364238,2028213129,17,3M3x102,14,7976,3
162324K08
ALK 31 T5/24-22481F37,364238,2028213129,17,3M3x102,16,2074,4
162324K10
ALK 31 T5/24-224101F37,364238,2028213129,17,3M3x102,17,5472,2
162324K12
ALK 31 T5/24-224121F37,364238,2028213129,17,3M3x102,18,8269,4
162325K06
ALK 34 T5/25-22561F38,954439,7932213435,410,0M4x124,68,1393,2
162325K08
ALK 34 T5/25-22581F38,954439,7932213435,410,0M4x124,610,591,2
162325K10
ALK 34 T5/25-225101F38,954439,7932213435,410,0M4x124,612,988,8
162325K12
ALK 34 T5/25-225121F38,954439,7932213435,410,0M4x124,615,085,7
162325K14
ALK 34 T5/25-225141F38,954439,7932213435,410,0M4x124,617,182,2
162326K08
ALK 34 T5/26-22681F40,544441,3832213435,410,0M4x124,610,595,9
162326K10
ALK 34 T5/26-226101F40,544441,3832213435,410,0M4x124,612,993,5
162326K12
ALK 34 T5/26-226121F40,544441,3832213435,410,0M4x124,615,090,5
162326K14
ALK 34 T5/26-226141F40,544441,3832213435,410,0M4x124,617,186,9
162327K08
ALK 34 T5/27-22781F42,134842,97342134 37,410,0M4x124,610,7107
162327K10
ALK 34 T5/27-227101F42,134842,9734213437,410,0M4x124,613,1104
162327K12
ALK 34 T5/27-227121F42,134842,9734213437,410,0M4x124,615,4101
162327K14
ALK 34 T5/27-227141F42,134842,9734213437,410,0M4x124,617,598
162327K15
ALK 34 T5/27-227151F42,134842,9734213437,410,0M4x124,618,596
162327K16
ALK 34 T5/27-227161F42,134842,9734213437,410,0M4x124,619,794
162328K08
ALK 34 T5/28-22881F43,724844,5634213437,410,0M4x124,610,7112
162328K10
ALK 34 T5/28-228101F43,724844,5634213437,410,0M4x124,613,1109
162328K12
ALK 34 T5/28-228121F43,724844,5634213437,410,0M4x124,615,4106
162328K14
ALK 34 T5/28-228141F43,724844,5634213437,410,0M4x124,617,5103
162328K15
ALK 34 T5/28-228151F43,724844,5634213437,410,0M4x124,618,5101
162328K16
ALK 34 T5/28-228161F43,724844,5634213437,410,0M4x124,619,799
162330K08
ALK 34 T5/30-23081F46,915147,7539213441,410,0M4x124,410,5134
162330K10
ALK 34 T5/30-230101F46,915147,7539213441,410,0M4x124,412,9131
162330K12
ALK 34 T5/30-230121F46,915147,7539213441,410,0M4x124,415,1128
162330K14
ALK 34 T5/30-230141F46,915147,7539213441,410,0M4x124,417,3125
162330K15
ALK 34 T5/30-230151F46,915147,7539213441,410,0M4x124,418,5123
162330K16
ALK 34 T5/30-230161F46,915147,7539213441,410,0M4x124,419,4120
162330K20
ALK 34 T5/30-230201F46,915147,7539213441,410,0M4x124,423,3111
162332K10
ALK 34 T5/32-232101F50,095450,9342213443,010,0M4x124,212,2151
162332K12
ALK 34 T5/32-232121F50,095450,9342213443,010,0M4x124,214,4148
162332K14
ALK 34 T5/32-232141F50,095450,9342213443,010,0M4x124,216,5144
162332K15
ALK 34 T5/32-232151F50,095450,9342213443,010,0M4x124,217,5142
162332K16
ALK 34 T5/32-232161F50,095450,9342213443,010,0M4x124,218,5140
162332K20
ALK 34 T5/32-232201F50,095450,9342213443,010,0M4x124,222,3130
162336K10
ALK 34 T5/36-236101F56,466357,3042213443,010,0M4x124,212,2186
162336K12
ALK 34 T5/36-236121F56,466357,3042213443,010,0M4x124,214,4183
162336K14
ALK 34 T5/36-236141F56,466357,3042213443,010,0M4x124,216,5179
162336K15
ALK 34 T5/36-236151F56,466357,3042213443,010,0M4x124,217,5177
162336K16
ALK 34 T5/36-236161F56,466357,3042213443,010,0M4x124,218,5175
162336K20
ALK 34 T5/36-236201F56,466357,3042213443,010,0M4x124,222,3165
162336K25
ALK 34 T5/36-236251F56,466357,3042213443,010,0M4x124,226,9150
162340K12
ALK 38 T5/40-240121F62,826663,6650213854,213,5M5x20823,6253
162340K14
ALK 38 T5/40-240141F62,826663,6650213854,213,5M5x20827,1249
162340K15
ALK 38 T5/40-240151F62,826663,6650213854,213,5M5x20828,7247
162340K16
ALK 38 T5/40-240161F62,826663,6650213854,213,5M5x20830,4244
162340K20
ALK 38 T5/40-240201F62,826663,6650213854,213,5M5x20836,9233
162340K25
ALK 38 T5/40-240251F62,826663,6650213854,213,5M5x20844,4216
162342K12
ALK 38 T5/42-242121F66,017166,8550213854,213,5M5x20823,6274
162342K14
ALK 38 T5/42-242141F66,017166,8550213854,213,5M5x20827,1270
162342K15
ALK 38 T5/42-242151F66,017166,8550213854,213,5M5x20828,7268
162342K16
ALK 38 T5/42-242161F66,017166,8550213854,213,5M5x20830,4265
162342K20
ALK 38 T5/42-242201F66,017166,8550213854,213,5M5x20836,9254
162342K25
ALK 38 T5/42-242251F66,017166,8550213854,213,5M5x20844,4237
162348K12
ALK 38 T5/48-04812275,55-76,3950213854,213,5M5x20823,6313
162348K14
ALK 38 T5/48-04814275,55-76,3950213854,213,5M5x20827,1309
162348K15
ALK 38 T5/48-04815275,55-76,3950213854,213,5M5x20828,7307
162348K16
ALK 38 T5/48-04816275,55-76,3950213854,213,5M5x20830,4305
162348K20
ALK 38 T5/48-24820275,55-76,3950213854,213,5M5x20836,9294
162348K25
ALK 38 T5/48-04825275,55-76,3950213854,213,5M5x20844,4276
162360K12
ALK 38 T5/60-06012294,65-95,4950213854,213,5M5x20823,6454
162360K14
ALK 38 T5/60-06014294,65-95,4950213854,213,5M5x20827,1450
162360K15
ALK 38 T5/60-06015294,65-95,4950213854,213,5M5x20828,7448
162360K16
ALK 38 T5/60-06016294,65-95,4950213854,213,5M5x20830,4445
162360K20
ALK 38 T5/60-06020294,65-95,4950213854,213,5M5x20836,9434
162360K25
ALK 38 T5/60-06025294,65-95,4950213854,213,5M5x20844,4417


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn