Material:
3/2-Wegeventil mit PA-Gehäuse:
Gehäuse und Enddeckel: PA6
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff, usw.
Dichtungen: NBR

Metallversion:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +70°C (+32... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Button (palm)/spring - Pilzknopf/Feder
Button (shrouded)/spring - Knopf(eingekapselt)/Feder
Button/pilot - Knopf/Druckluft
Button/spring - Knopf/Feder
Emergency stop/twist reset - Notknopf/Drehknopf
Key/key - Schlüssel/Schlüssel
Knob lever/spring -  Knopf mit Hebel/Feder
Knob/knob - Knopf/Knopf
knob/knob or pilot - Knopf/Knopf oder Druckluft
Knob/spring - Knopf/Feder
Lever/lever - Hebel/Hebel
Lever/spring - Hebel/Feder
Pedal/pedal - Pedal/Pedal
Pedal/spring - Pedal/Feder
Push/Pull VISIWINK - Drücken/Ziehen VISIWINK
Rotary knob/set reset - Drehknopf/Drehknopf
Toggle/toggle - Hebel/Hebel

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerMaterial GehäuseBetätigung/RückstellungAnschlussgrößeFließrateMaximaler DruckFarbeBetätigungskraft
[N]
Länge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
Verschleißteilsatz
903015-20727
03035103PA6Push/Pull VISIWINKG1/8335 l/min-0,9...10 bar--36301560,47-
903015-20728
03040402PA6Button/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black319045210,0703840802
903015-20729
03040432PA6Button/spring ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barGrün/Green319045210,0803840802
903015-20730
03040502PA6Button/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green319045210,0703840802
903015-20731
03040532PA6Button/spring ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barRot/Red319045210,0803840802
903015-20732
03040602PA6Button/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red319045210,0703840802
903015-20733
03040632PA6Button/spring ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black539045210,0803861202
903015-20734
03060402Metall/metalKnob/spring G1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1812247410,4103840802
903015-20735
03034502PA6Knob/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red319737210,0703840802
903015-20736
03036602PA6Button (palm)/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green3110842420,1303840802
903015-20737
03036702PA6Button (palm)/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green3110842420,1303840802
903015-20738
03036732PA6Button (palm)/spring ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black3110842420,1403840802
903015-20739
03036802PA6Button (palm)/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black3110842420,1303840802
903015-20740
03036832PA6Button (palm)/spring ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1810842420,1403840802
903015-20741
03040802Metall/metalButton/pilot G1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green189436240,2203840802
903015-20742
03042002Metall/metalButton/pilot G1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red189436240,2203840802
903015-20743
03042102Metall/metalButton/pilot G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black139436240,2203861202
903015-20744
03060802Metall/metalButton/pilot G1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black3113047410,4203840802
903015-20745
03041402PA6Button (shrouded)/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black318045360,1103840802
903015-20746
03041432PA6Button (shrouded)/spring ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barGrün/Green318045360,1203840802
903015-20747
03041502PA6Button (shrouded)/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barGrün/Green318045360,1103840802
903015-20748
03041532PA6Button (shrouded)/spring ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barRot/Red318045360,1203840802
903015-20749
03041602PA6Button (shrouded)/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red318045360,1103840802
903015-20750
03041632PA6Button (shrouded)/spring ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barRot/Red188045360,1203840802
903015-20751
03042802PA6Emergency stop/twist reset G1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red1811745420,1503840802
903015-20752
03042832PA6Emergency stop/twist reset ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black-11745420,1603840802
903015-20753
03041902PA6Rotary knob/set reset G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black-11545420,1403840802
903015-20754
03041932PA6Rotary knob/set reset ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barRot/Red-11545420,1503840802
903015-20755
03041802801PA6Key/key G1/8335 l/min-0,9...10 barRot/Red-14541410,1603840802
903015-20756
03041822801PA6Key/key ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1814541410,1703840802
903015-20757
03042502PA6Knob/knob G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black189745240,0703840802
903015-20758
03042532PA6Knob/knob ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black139745240,0803860202
903015-20759
03062502Metall/metalKnob/knob G1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black18131,547280,3703840802
903015-20760
03042402Metall/metalKnob/knob or pilot G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1310236210,2103861202
903015-20761
03062702Metall/metalKnob/knob or pilot G1/4965 l/min -0,9...10 barSchwarz/Black18139,547280,4103840802
903015-20762
03042602PA6Knob lever/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black910862320,0903840802
903015-20763
03043802Metall/metalLever/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black189378360,2803860202
903015-20764
03063802Metall/metalLever/spring G1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black28134113470,4803840802
903015-20765
03040302PA6Toggle/toggle G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black289245240,0603840802
903015-20766
03040332PA6Toggle/toggle ø 6 mm965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black99245240,0703840802
903015-20767
03043702PA6Lever/lever G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black139378360,2903840802
903015-20768
03029602Metall/metalLever/lever G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black1314136270,1703860202
903015-20769
03063702Metall/metalLever/lever G1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black22134113470,4803840802
903015-20770
03048102Metall/metalPedal/spring G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2218771841,0303860202
903015-20771
03068102Metall/metalPedal/spring G1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2218771841,2303840802
903015-20772
03048302Metall/metalPedal/pedal G1/8335 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2218771841,0703860202
903015-20773
03068302Metall/metalPedal/pedal G1/4965 l/min-0,9...10 barSchwarz/Black2218771841,2703860202


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn