Werkstoff: Stahl.

Passende Adapter für verschiedene Motorvarianten und Flanschtypen. Schrauben zur Befestigung des Flansches an der Kompaktlinearachse sind im Lieferumfang enthalten.
Zur Auswahl kann die Auswahltabelle auf den Katalogseiten verwendet werden.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge FlanschtypMotor-Typpassende
Linearachse
Gewicht
[kg]
GK20-G28
NEMA11SchrittmotorGKS20400,1
GK20-G42
NEMA17SchrittmotorGKS30600,1
GK20-E05
PC Ø46ServomotorGKS20400,1
GK20-M05
PC Ø45ServomotorGKS20400,1
GK26-G28
NEMA11SchrittmotorGKS26500,1
GK26-G42
NEMA17SchrittmotorGKS26500,1
GK-H10
PC Ø46ServomotorGKS2650 / GKS30600,1
GK-M10
PC Ø45ServomotorGKS2650 / GKS30600,1
GK-G42
NEMA17SchrittmotorGKS30600,1


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn