Hinweis: Für die Montage / Demontage ist eine Hülse als Montagehilfe zu verwenden.

Lieferung mit Montagehilfe, ohne Spindel.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrösseKGT
[mm]
BohrbildTragzahl dyn. C
[kN]
Tragzahl stat. C
[kN]
Axialspiel max.
[mm]
D1g6
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
G
[mm]
Gewicht
[kg]
475001LM1   116 x 519,313,10,0828385,54810421040105M60,20
475002LM1   220 x 5110,516,60,0836476,65810421044105M60,25
475003LM1   325 x 5112,322,50,0840516,66210421048105M60,35
475003LM6   332 x 5121,549,30,08506598010551262106M60,55
475004LM1   440 x 5223,863,10,08637899310571470107M60,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn