5 Baugrößen in zwei Ausführungen. Wellen-Durchmesser und Gehäuse-Kantenlänge siehe Tabelle. Weitere Abmessungen siehe PDF-Katalogseite. Weitere Varianten als Abzweiggetriebe auf Anfrage. Lieferung auch in korrosionsgeschützter Ausführung und NO-TOX-Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Gehäuse: Starkwandiger Grauguss, vollkommen geschlossen gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung. Die Würfelform mit allseitiger Befestigungsmöglichkeit erlaubt einen Anbau an allen 6 Seiten. Die Durchmesser l 1 und l 2 sind als Zentrieransätze vorgesehen. Verzahnung: Spiralverzahnte Kegelräder, einsatzgehärtet, paarweise geläppt. Sonderübersetzungen auf Anfrage. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager. Verstärkte Lagerungen auf Anfrage. Schmierung: Die Getriebe sind vollkommen geschlossen, lebensdauergeschmiert und wartungsfrei. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen (s. Tabelle) muss eine Getriebeentlüftung vorgesehen werden. Bitte nennen Sie uns dafür die Einbaulage durch Angabe der untenliegenden Getriebeseite. Wahlweise Antrieb über Seite C oder über die durchgehende Hohlwelle. Die Hohlwelle ist die Langsamlaufende. Die Abtriebsdrehmomente gelten für die Hohlwelle. Zusätzliche Faktoren müssen berücksichtigt werden, siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GrößeAusführungEingangswelle d1
[mm]
Ausgangswelle d2
[mm]
Kantenlänge b
[mm]
max. T2 bei 33
min -1
[Nm]
max. T2 bei 167 min -1
[Nm]
max. T2 bei 333 min -1
[Nm]
max. T2 bei 500 min -1
[Nm]
max. T2 bei 667 min -1
[Nm]
max. T2 bei 1000 min -1
[Nm]
max. T2 bei 2000 min -1
[Nm]
max. P1 bei 50 min -1
[kW]
max. P1 bei 250 min -1
[kW]
max. P1 bei 500 min -1
[kW]
max. P1 bei 750 min -1
[kW]
max. P1 bei 1000 min -1
[kW]
max. P1 bei 1500 min -1
[kW]
max. P1 bei 3000 min -1
[kW]
Gewicht
[kg]
41206101   070121265181715131211100,070,310,550,720,881,212,22,1
41206201   080121265181715131211100,070,310,550,720,881,212,22,1
41206401   170181890454037353229250,160,741,361,932,353,25,515,5
41206501   180181890454037353229250,160,741,361,932,353,25,515,5
41206701   2702525120113108105948678610,411,993,855,186,328,613,4512
41206801   2802525120113108105948678610,411,993,855,186,328,613,4512
41207001   257035351603553303152952802521851,296,0711,5616,2620,5927,7840,7824
41207101   258035351603553303152952802521851,296,0711,5616,2620,5927,7840,7824
41207301   307042422007506906155505054373302,7312,722,5730,3137,1348,1772,7548
41207401   308042422007506906155505054373302,7312,722,5730,3137,1348,1772,7548


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn