Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe, Achsabstand 80mm. Größere Achsabstände bis 315mm auf Anfrage. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung: 13 Übersetzungen von 5 bis 82 : 1. Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze. Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle. Guter Einlauf ist entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes. Der Anlaufwirkungsgrad (hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h) von der Größe des Steigungswinkels abhängig. Selbsthemmung: Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der Abtriebsseite her nicht angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen Schnecken ist mitunter eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1 bis 13,3 : 1). Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber unbedingt nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall anzusprechen. Nur die Übersetzungen 43:1 Art. 42103314 und 72:1 Art. 42103313 sind statisch und dynamisch selbsthemmend und für Handbetrieb optimiert. Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern. Schmierung: Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das Gehäuse auf Leckagen überprüft werden. Entlüftung: Der mitgelieferte Entlüftungsfilter ist vor Inbetriebnahme anstelle der oben liegenden Verschlussschraube zu montieren (die Position ist einbaulage-abhängig). den separat auszutauschen.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung i nÜbersetzung i istP1 zul. bei n1=1500/min
[kW]
T2 zul. bei n1=1500/min
[Nm]
Wirkungsgrad bei n1=1500/min
[Eta]
P1 zul. bei n1=10/min
[kW]
T2 zul. bei n1=10/min
[Nm]
Wirkungsgrad bei n1=10/min
[Eta]
42103300   5 : 130/69,823030,970,145970,87
42103301   7,5 : 130/47,223300,960,116810,84
42103302   10 : 140/46,173730,940,086130,83
42103303   13,25 : 153/42,401880,930,033350,83
42103304   15 : 130/23,593130,910,088100,75
42103305   20 : 140/23,113560,900,057250,74
42103306   26,5 : 153/21,672450,870,034440,73
42103307   30 : 130/11,923080,840,048780,60
42103308   40 : 140/11,693500,810,048020,60
42103314   43 : 143/10,122210,72
42103309   53 : 153/11,042710,780,025010,59
42103310   62 : 162/11,003330,730,024480,47
42103312   72 : 172/11,003140,690,023700,41
42103313   72 : 172/1---0,023700,41
42103311   82 : 182/10,843040,690,013040,47


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn