Werkstoff: Aluminium. Flansch B5 mit Befestigungsschrauben. Zum Nachrüsten für Getriebemotoren HMD/I.
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
Artikel Menge GetriebegrößeD
[mm]
B
[mm]
O1
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Z
[mm]
Schrauben-Anzahl+ GrößeGewicht
[kg]
43803400   0308020,57,050,56850664xM60,11
43804400   04511025,58,560,58760994xM60,20
43805400   0501234710,585,090709124xM60,40
43806400   0631754111,086,01501157134xM80,60
43808400   0852054013,0108,01761525164xM100,88


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn