Werkstoff: Stahl. Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle. Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.

Service:

Katalogseite

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GetriebegrößeB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[kg]
43803200
0305251435,555126,0M5x1415,80,16
43804200
0456321843,065151,0M6x1820,50,33
43805200
0508522559,581200,0M8x20280,77
43806200
0638602563,2120246,4M8x20280,93
43808200
08510603573,5135282,0M10x23381,73


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn