Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten DIN ISO 10285 Reihe 3.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
pass. Sicherungsring
[DIN 471]
Gewicht
[g]
64600506   5122212,3 -0,227027010617412000,5
64600706   6121911,3 -0,220026010617412000,5
64600806   8162514,3 -0,235041020617416000,7
64601006   10192919,4 -0,237054030617419001,0
64601206   12223220,3 -0,255580040617422001,5
64601606   16263622,3 -0,2104591060617426002,0
64602006   20324528,3 -0,21170140090617432003,5
64602506   25405840,4 -0,313301600210617440006,0
64603006   30476848,4 -0,321202800320617447007,5
64604006   40628056,3 -0,3292041007006174620014,3
64605006   507510072,3 -0,35195810011306174750024,6
64606006   609012595,4 -0,46390102002050 - -


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn