Werkstoffe: Gehäuse: Messing. Befestigung: Stahl, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Befestigungselement an der Kolbenstange nach DIN ISO 8139 / CETOP RP 103 P.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zylinder-Ø
[mm]
Gewinde KKAX
[mm]
CE
[mm]
Ø CN H7
[mm]
EN -0,1
[mm]
ER
[mm]
LE
[mm]
Z
[Grad]
Gewicht
[g]
81000510   10M416275881020
81000512   12M614306991120
81000520   20M81636812111350
81000525   25/32M10x1,2520431014141513°90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn