Werkstoff: GG25.

Mit Bohrung in Zoll-Größe und Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[Zoll]
Nutbreite b
[Zoll]
Nuttiefe t2
[Zoll]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
6225011270   10081/2"1/8"1/16"22,335,20,120
6225011905   10083/4"3/16"3/32"22,335,20,098
6225021270   11081/2"1/8"1/16"22,338,40,154
6225021905   11083/4"3/16"3/32"22,338,40,126
6225022222   11087/8"1/4"1/8"22,338,40,112
6225022540   11081"1/4"1/8"22,338,40,092
6225031270   12101/2"1/8"1/16"25,447,50,278
6225031905   12103/4"3/16"3/32"25,447,50,244
6225032540   12101"1/4"1/8"25,447,50,198
6225033175   12101 1/4"5/16"1/8"25,447,50,168
6225081905   16153/4"3/16"3/32"38,1570,557
6225082540   16151"1/4"1/8"38,1570,510
6225051905   20123/4"3/16"3/32"31,8700,756
6225052540   20121"1/4"1/8"31,8700,714
6225052857   20121 1/8"5/16"1/8"31,8700,684
6225053492   20121 3/8"3/8"1/8"31,8700,630
6225053810   20121 1/2"3/8"1/8"31,8700,566
6225054127   20121 5/8"7/16"5/32"31,8700,538
6225062540   25171"1/4"1/8"44,585,51,56
6225062857   25171 1/8"5/16"1/8"44,585,51,52
6225065080   25172"1/2"5/32"44,585,51,08
6225074127   30201 5/8"7/16"5/32"50,81082,64


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn