Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25. Diese Räder sind verstärkt und die Zähne sitzen mittig auf der Kettenradscheibe.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.

Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10877113   13117,0106,1273251,1016101242
10877114   14125,0114,1576251,2016101242
10877115   15133,0122,1776251,3016101242
10877116   16141,0130,2090321,3420121250
10877117   17149,0138,2290321,4920121250
10877118   18157,0146,28108451,7325171565
10877119   19165,2154,33108451,9725171565
10877120   20173,2162,38108452,6425171565
10877121   21181,2170,43110452,8825171565
10877122   22189,3178,48110453,1225171565
10877123   23197,5186,53110453,3625171565
10877124   24205,5194,59110453,6025171565
10877125   25213,5202,66110453,8925171565
10877126   26221,6210,72110454,2225171565
10877127   27229,6218,79110454,3225171565
10877128   28237,7226,85110454,5625171565
10877130   30254,0243,00140515,5230202075
10877138   38320,7307,59140519,6030202075
10877138G   38320,7307,59160518,9030202075
10877145   45377,0364,131405112,530202075
10877145G   45377,0364,13160519,230202075
10877157   57474,0461,081405121,330202075
10877157G   57474,0461,081605111,630202075
10877176G   76627,0614,651605120,030202075
10877183G   95781,0768,221605130,030202075
10877188G   114934,3921,811607662,030303075


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn