Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
12810800   877,066,374216650,90
12810900   985,074,265016651,20
12811000   1093,082,195616651,60
12811100   1199,590,146420702,16
12811200   12109,098,147220702,70
12811300   13117,0106,128020703,27
12811400   14125,0114,158820703,91
12811500   15133,0122,179620704,59
12811600   16141,0130,2010420705,32
12811700   17149,0138,2211220706,11
12811800   18157,0146,2812020706,98
12811900   19165,2154,3312820707,93
12812000   20173,2162,3813020708,61
12812100   21181,2170,4313025709,28
12812300   23197,5186,53130257010,90
12812400   24205,5194,591302507011,64
12812500   25213,5202,66130257012,70
12813000   30254,0243,00130257017,60
12813800   38320,0307,59140407518,60*
12814500   45377,0364,13150407519,40*
12815700   57474,0461,08170409031,00*
12817600   76627,0614,65175409541,50*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn