Werkstoff: GG25.

Mit Bohrung in Zoll-Größe und Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche geschliffen. Gewinde BSW. Lieferung einschließlich Schrauben. Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
6225011270
10081/2"1/8"1/16"22,335,20,120
6225011905
10083/4"3/16"3/32"22,335,20,098
6225021270
11081/2"1/8"1/16"22,338,40,154
6225021905
11083/4"3/16"3/32"22,338,40,126
6225022222
11087/8"1/4"1/8"22,338,40,112
6225022540
11081"1/4"1/8"22,338,40,092
6225031270
12101/2"1/8"1/16"25,447,50,278
6225031905
12103/4"3/16"3/32"25,447,50,244
6225032540
12101"1/4"1/8"25,447,5 0,198
6225033175
12101 1/4"5/16"1/8"25,447,50,168
6225041270
16101/2"1/8"1/16"25,4570,416
6225041905
16103/4"3/16"3/32"25,4570,380
6225042222
16107/8"1/4"1/8"25,4570,366
6225042540
16101"1/4"1/8"25,4570,348
6225042857
16101 1/8"5/16"1/8"25,4570,324
6225081905
16153/4"3/16"3/32"38,1570,557
6225082540
16151"1/4"1/8"38,1570,510
6225051905
20123/4"3/16"3/32"31,8700,756
6225052540
20121"1/4"1/8"31,8700,714
6225052857
20121 1/8"5/16"1/8"31,8700,684
6225053492
20121 3/8"3/8"1/8"31,8700,630
6225053810
20121 1/2"3/8"1/8"31,8700,566
6225054127
20121 5/8"7/16"5/32"31,8700,538
6225062540
25171"1/4"1/8"44,585,51,56
6225062857
25171 1/8"5/16"1/8"44,585,51,52
6225065080
25172"1/2"5/32"44,585,51,08
6225074127
30201 5/8"7/16"5/32"50,81082,64


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn