Werkstoff: Edelstahl 1.4301.
Für rostfreie Einfach-Rollenketten. Mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h5
[mm]
G
[mm]
d4
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[g]
10199332   zweiseitig06 B-19,5259,513,53,58,01,28,665,6
10599332   zweiseitig08 B-112,71317,94,59,51,611,4313,9
10699332   zweiseitig10 B-115,87516,521,95,514,31,713,4121,2
10799332   zweiseitig12 B-119,052126,66,616,01,815,7528
10899332   zweiseitig16 B-125,42331,86,619,12,825,6089


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn