Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN. Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um bleibende Verformung zu vermeiden. Vorgereckt. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1min.
[mm]
Teilung p x innere Breite b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10099600   046,0 x 2,8-4,104,001,857,42,92,00,12
10099800   05 B-18,0 x 3,0-4,775,002,318,63,13,50,18
10199000   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,36,20,41
10399000   08312,7 x 4,881/2 x 3/167,207,753,6612,91,57,00,33
10599000   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,912,00,70
10699000   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,114,50,95
10799000   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,618,51,25
10899000   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2836,15,440,02,60
10999000   20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0510,1943,26,163,03,70


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn