Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
16491000
1029,971401400,2216010206
16491100
1133,151401400,2916010207
16491200
1236,341401400,3416010208
16491300
1339,521401400,4216010209
16491400
1442,701601600,5516010210
16491500
1545,891601600,6416010211
16491600
1649,071601600,7416010212
16491700
1752,251601600,8516010213
16491800
1855,441601600,9616010214
16491900
1958,621601601,0716010216
16492000
2061,801601601,2016010216
16492100
2164,991601601,2916010217
16492200
2268,191601601,4316010218
16492300
2371,351601601,5816010313
16492400
2474,531601601,7316010343
16492500
2577,721601601,8516010219
16492600
2680,901601602,0516010220
16492700
2784,081601602,2516010221
16492800
2887,271601602,3916010222
16492900
2990,451601602,5516010223
16493000
3093,631601602,7616010223
16493200
32100,001601603,1816010224
16493400
34106,371601603,6116010323
16493600
36112,731601604,0616010225
16493800
38119,101601604,6216010327
16494000
40125,461601605,1316010226
16494200
42131,831601605,5016010329
16494400
44138,201601606,0016010331
16494500
45141,381601606,5016010333
16494800
48150,931601607,3916010335
16496000
60189,1316016011,7616010342
16497200
72227,3216016017,0316010414


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn