Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe "Zusätzliche Informationen". Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
16680100   22545250,085
16680200   25551250,085
16680300   27555250,085
16680400   28056250,085
16680500   30060250,085
16680600   34068250,085
16680700   37575250,085
16680800   39078250,085
16680900   42084250,085
16681000   45591250,085
16681100   500100250,085
16681200   545109250,085
16681300   600120250,085
16681400   610122250,085
16681500   630126250,085
16681600   660132250,085
16681700   720144250,085
16681800   750150250,085
16681900   780156250,085
16682000   825165250,085
16682100   975195250,085
16682200   1050210250,085
16682300   1125225250,085
16682400   1500300250,085


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn