Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite.

Verwendung: Diese Klemmplatten-Rohlinge kommen zum Einsatz, falls die Standard-Klemmplatten nicht verwendet werden können. Die Klemmplatten-Rohlinge haben maximale Fertigungslänge und eine optimierte Breite, so dass sie möglichst flexibel als Ausgangsmaterial für kundenseitige Anpassungen dienen. Gerne führen wir diese Anpassungen auch in unserer Fertigung kurzfristig für Sie aus.

Weiterbearbeitung: Der Zahnriemen soll mit mindestens 6 Zähnen eingreifen. Das Maß R ist beizubehalten. Die Befestigungslöcher müssen neben dem Riemen gesetzt werden, der Riemen darf nicht durchbohrt werden.

* Anzahl der vollständigen Zähne im Bereich X x P.
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
Artikel Menge ProfilP
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
X x PXGewicht
[g]
16079900L   T2,52,51782551,51757060
16289900L   T55176,84583,417034165
16289901L   T55176,87083,417034255
16489900L   T10102306015522022540
16499901L   T1010230125155220221125
16689900L   AT55176,84583,417034160
16689901L   AT55176,87083,417034250
16889900L   AT10102306015522022520
16889901L   AT1010230125155220221090
17139900L   HTD 3M317830621745885
17359900L   HTD 5M5176,84583,417034150
17539900L   HTD 8M82265515521627455
17579900L   HTD 8M822611015521627915
17766399L   HTD 14M1422890229210151180
17766799L   HTD 14M14228150229210151960


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn